Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

Gekapselte IEC-konforme Leistungsschutzschalter

Die überlistungssicheren, gekapselten Schutzschalter CEAG GHG 6277 der Baureihe Crouse-Hinds bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz für Niederspannungs-, Beleuchtungs- und Begleitheizungs-Anwendungen in Gefahrenstellen, wie z. B. in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, im Bergbau, in der Lebensmittelverarbeitung sowie in korrosiven und industriellen Verarbeitungsanlagen.

Gekapselte Leistungschutzschalter sind nach IEC-Normen zertifiziert und somit eine globale Lösung, die ideal für den Einsatz als Leistungsschutzschalter und Installationsverteilernetz geeignet ist.

Durch die Kombination von gekapselten Kompaktleistungsschaltern der Baureihe GHG 6277 mit unseren anderen gekapselten Komponenten der Baureihe GHG 62 (LS-Schalter, FI-Schalter und FI/LS-Schalter) und unserem Ex-e Sammelschienensystem GHG 758 kann Eaton komplette Verteilertafeln für Motor- oder Stromkreise anbieten, ohne dass teure und schwere Ex-d-Gehäuse erforderlich sind.

Zertifizierungen und Konformität

  • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex-e II 2 G Ex-e de IIB/IIC Gb
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 09 ATEX E 145 U
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de IIB/IIC Gb
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BVS 10 0002 U
  • Funktionstemperatur: -20 °C bis +70 °C
  • Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-2: A
  • Schutzart der Komponente gem. EN 60529: IP20

Gestaltungsmerkmale

  • Schutz vor elektrischer Überlastung – bietet vorgeschalteten Schutz für erhöhte elektrische Ströme, die außerhalb des normalen Betriebs auftreten
  • Schutz vor elektrischen Fehlern – unterbricht sofort schädliche hohe Ströme, die bei einem Leitungsfehler oder Kurzschluss auftreten
  • Funktioniert als Lasttrennschalter – ausgelegt mit AC3-Schaltkapazität zum Herstellen und Ausschalten von elektrischen Lasten
  • Push-to-Trip-Testschalter-Mechanismus für manuelle Auslösung und Prüfung des Schutzschalterbetriebs
  • Anpassbare Einstellungen ermöglichen die Anpassung/Einstellung der Auslöseeinstellung auf die nächste verfügbare Stromstärke (zum Beispiel: 160 A bis 125 A) (nur bei IEC-Version verfügbar)
  • Drahtanschlussklemmen ermöglichen Einzelleiter bis 185 mm²
  • Ein spezieller Luftspalt hilft bei der Temperaturreduzierung und verbessert den Luftstrom
  • Wärmeableitungsrippen bieten eine vergrößerte Oberfläche für eine bessere Kühlung der integrierten Komponenten
  • Berührungssichere betriebliche Bedienelemente (IP20)
  • Die überlistungssichere, reibgeschweißte Konstruktion bietet maximale Sicherheit, um das Risiko einer Beschädigung des Flammenweges auszuschließen und sicherheitskritische Änderungen am Kompaktleistungsschalter während der Wartung zu verhindern
  • Befestigungsfüße ermöglichen einen einfachen Zugang zum Anbringen/Entfernen von Schutzschaltern

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Polyamid
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link auf der Ressourcenseite dieser Produktfamilie und unter der Rubrik "Kataloge".
Download Links
X
Download Close