Dokument herunterladen () von 20
Einzelbatterielösungen

CGLine+ - Einzelbatterieleuchten Test- und Überwachungssystem

Der CGLine+ Controller ist ein Steuer- und Überwachungssystem für die Sicherheits- & Rettungszeichenleuchten. Die vorgeschriebenen Prüfungen, wie der Funktionstest und Betriebsdauertest können automatische durchgeführt werden. Hierdurch können die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert werden. Ein integrierter Webserver ermöglicht eine einfache Visualisierung, Steuerung und Überwachung aller angeschlossenen CGLine+ Leuchten von einem beliebigen PC im mit einem handelsüblichen Web-Browser ohne weitere spezielle Software. Fortschrittliche Steuerungsfunktionen, wie Blockier-, Ruhe- und Abschaltmodi, wirken sich positiv auf die Lebensdauer der Leuchte und den Stromverbrauch der Anlage aus. Darüber hinaus ermöglichen die Funktionen Increased Affordance und Adaptive Evacuation eine sichere Evakuierung der Personen. Je nach Größe des Notbeleuchtungssystems sind unterschiedliche CGLine+ Controllern erhältlich, die alle maximale Sicherheit, verbesserte Wartung und reduzierte Betriebskosten gewährleisten.

Entscheiden Sie sich für die Technologie, die für ihre Anwendung am besten geeignet ist.

Gesetzliche Vorschriften verlangen, dass Notbeleuchtungssysteme regelmäßig getestet und gewartet werden, um in einwandfreiem Zustand betrieben zu werden. Um die Kosten und Unterbrechungen durch manuelle Tests zu vermeiden, sollten automatische Testsysteme in Betracht gezogen werden. Eaton bietet alternative Lösungen an, die jeweils für verschiedene Gebäudetypen optimiert sind:
Mehr Leuchten
Für den Anschluss von bis zu 800 CGLine+ Leuchten an max. 4 Strängen
Höhere Sicherheit
Zur Durchführung von Tests, Anzeige der Ergebnisse und anschließender Speicherung
Mehr Komfort
Integrierter Weberver zur Visualisierung, Steuerung und Überwachung

Features

  • Management von adaptiver Fluchtweglenkung und Increased Affordance Funktionen
  • 4 Stränge mit maximal 200 Leuchten oder 2 Stränge mit maximal 400 Leuchten (Webcontroller)
  • 2 Stränge mit maximal 80 oder 200 Leuchten (Web Compact Controller 160 oder 400)
  • Integrierte Tastatur und LCD-Bildschirm  für eine einfache Bedienung
  • Automatische Leuchtensuchfunktion ohne manuelle Adressierung
  • Einfache Sortierung durch freie Kurzadressenzuordnung
  • Freie Eingabe von Leuchten-Zielortbezeichnungen mit jeweils 20 Zeichen
  • Übersichtliche Aufteilung der Leuchten in bis zu acht Zonen pro Strang
  • Individuell angepasste Zeit- / Datumseinstellung für alle Tests
  • Bis zu 8 Testgruppen pro Leuchte können für den Funktionstest (FT) und den Betriebsdauertest (BT) definiert werden.
  • Elektronischer Prüfbuchspeicher für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren
  • Blockieren der Notlichtfunktion in Betriebsruhezeiten (Alle / pro Strang / pro Zone / pro Leuchte)
  • Leuchten im Dauerbetrieb schaltbar (Alle / pro Strang / pro Zone / pro Leuchte)
  • Passwortgeschützter Zugriff als Administrator oder Benutzer
  • Visualisierung von Leuchten in bis zu 30 verschiedenen Gebäudegrundrissen
  • Effektive und komfortable Auswertung des Prüfbuches mittels CGLine+ PC-Software

Web Compact Controller: Integrierte Tastatur und LCD-Bildschirm in einem Gehäuse

Der CGLine+ Web Compact Controller dient der Optimierung der Überwachung und Wartung kleiner, mittlerer und großer Notlichtinstallationen. Je nach Variante kann dieser Controller insgesamt 160 oder 400 CGLine+ Leuchten visualisieren (2 Stränge mit jeweils max. 80 oder 200 Leuchten).

Die Visualisierung, Steuerung und Überwachung aller angeschlossenen CGLine+-Leuchten ist über den integrierten Webserver und dem Web Compact Controller Display möglich. Er vereinfacht die Inbetriebnahme und die Wartungsarbeiten.

CGLine+ Compact Web Controller front and side
CGLine+ Web Compact Controller

Web-Controller: Überwachung von bis zu 800 Leuchten

Der CGLine+ Web Controller kann insgesamt 800 CGLine+ Leuchten visualisieren: 4 Stränge mit jeweils maximal 200 Leuchten oder 2 Stränge mit je 400 Leuchten.

Ein integrierter Webserver ermöglicht eine komfortable Visualisierung, Steuerung und Überwachung aller angeschlossenen CGLine+ Leuchten.

CGLine+ Web Controller for DIN rails
CGLine+ Web-Controller für Profilschienenmontage
CGLine+ Web Controller wall mounting box
CGLine+ Web-Controller Anschlussbox für die Wandmontage

Einfache Visualisierung

Integrierter CGLine+ Webserver: Praktische Visualisierung, Steuerung und Konfiguration von bis zu 10 CGLine+ Web-Controllern oder Web Compact Controllern.
VisionGuard Software: Vollständige Visualisierung, Steuerung und Konfiguration von bis zu 500 Notlichtsystemen mit über 100.000 Lichtpunkten.

Effiziente, sichere und schnelle Evakuierung

Adaptive Beschilderung ermöglicht es Gebäudeeigentümern, Personen auf die sicherste Weise aus dem Gebäude zu leiten, wenn sich die Art der Bedrohung ändert. Die durch Brände, Terrorakte und Naturkatastrophen verursachte Gefahr ändert sich im Verlauf des Ereignisses; Eatons Adaptive Fluchtweglenkung ermöglicht es, die Gebäudenutzer zum sichersten verfügbaren Ausgang zu leiten.

Verbesserung der Erkennbarkeit von Rettungszeichen.

Die Increased Affordance Funktion verbessert die Wahrnehmung von Flucht- und Rettungswegen im Notfall. Bei einer Evakuierung (z.B. im Brandfall) wird die Increased Affordance Funktion aktiviert. Durch Blinken und Pulsieren des Rettungszeichens wird eine bessere Erkennung des Fluchtweges ermöglicht.
Produkte

ARTIKELNUMMERN

Systeme

Bestellnummern Beschreibung
CTR160CGL2KS CGLine+ Web Compact Controller 160
CTR400CGL2KS CGLine+ Compact Web Controller 400
40071361055 CGLine+ Web-Controller, für Profilschienenmontage
40071361184 CGLine+ Web-Controller im Wandaufbaugehäuse
40071361178 CGLine+ PC Software auf CD-ROM

Adaptive Evakuierung & Increased Affordance

Bestellnummer Beschreibung
40071777994 AE / IA CGLine+ System, ohne Notstromversorgung (inklusive AE CGLine+ Web-Controller, Inputmodul für 10 Szenarien, Kunststoffgehäuse (ABS), Wandmontage, bei vorhandener gesicherter Stromversorgung vor Ort)
40071777995 AE / IA CGLine+ System,ohne Notstromversorgung (inklusive AE CGLine+ Web-Controller, Inputmodul für 20 Szenarien, Kunststoffgehäuse (ABS), Wandmontage, bei vorhandener gesicherter Stromversorgung vor Ort)
Download Links
X
Download Close