Die Sicherheitsleuchte Micropoint 2 AT ermöglicht eine besonders effiziente Fluchtwegausleuchtung mit geringer Anschlussleistung verbunden mit geringen Energiekosten.
Dabei erreicht sie Abstandswerte von bis zu 19 m bei der Fluchtwegausleuchtung und bis zu 9 m bei einer Flächenausleuchtung. Die voreingestellten Lichtstärken können im Dauerbetrieb als Sicherheitsleuchte eingestellt werden, die über eine berührungsempfindliche Taste auf der Leuchtenblende einstellbar ist. Die Lebensdauer der LEDs von 50.000 Stunden reduziert die Wartungskosten signifikant.
Die Leuchte lässt sich im Netzbetrieb in vier Stufen dimmen, um Sie optimal an die Umgebung anzupassen.
Bestell-Nr. | Beschreibung |
MP2E1HIS | Micropoint 2 E AT 1 h Deckeneinbau mit asymmetrischer Optik für die Fluchtwegausleuchtung |
MP2E3HIS | Micropoint 2 E AT 3 h Deckeneinbau mit asymmetrischer Optik für die Fluchtwegausleuchtung |
MP2O1HIS | Micropoint 2 O AT 1 h Deckeneinbau mit symmetrischer Optik für die Flächenausleuchtung |
MP2O3HIS | Micropoint 2 O AT 3 h Deckeneinbau mit symmetrischer Optik für die Flächenausleuchtung |
Montageart | Deckeneinbau |
Leuchtmittel | HighPower LED 1 W |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Gehäusefarbe | Weiß |
Anschlussspannung | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Schutzklasse | II |
IP Schutzart | IP44 |
Nennbetriebsdauer | 3 Stunden |
Lichtstrom | 160 lm |
Stoßfestigkeitsgrad (IK) | IK03 |
Überwachung | Auto-Test |
Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |