Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Nichtmetallgehäuse

CEAG GboX IEC Ex e Explosionsgeschütze Nichtmetallische Klemmengehäuse

Die CEAG-GboX-Anschluss- und -Klemmengehäuse der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton sind eine glasverstärkte Polyester (GRP)-Anschlusskasten-Lösung, die für den Einsatz mit metallischen Kabelverschraubungen ausgelegt und bieten Leitungseinführungen an mehreren Seiten/Flächen mit Industriestandardgrößen, um den üblichen Endbenutzerspezifikationen zu entsprechen. 

Die GboX-Gehäuse werden für die anspruchsvollsten Anwendungen in rauen und gefährlichen Umgebungen hergestellt und sind weltweit für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert.  Die Gehäuse sind zertifiziert, um die anspruchsvollen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie an Stoß-, Wärme- und Schutzart IP66 zu erfüllen.

GboX-Gehäuselösungen bieten Korrosionsbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Eindringschutz in rauen und gefährlichen Bereichen. 

Zertifizierungen und Konformität

Leere Gehäuse:

  • IECEx TUR 19.0040U; TÜV 19 ATEX 8392U
  • ATEX-Kennzeichnung: Ex II 2G Ex eb IIC Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC Db
  • IECEx-Kennzeichnung: Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
  • gem. IP66 IEC60529

Klemmengehäuse:

  • IECEx BVS 18.0065X; BVS 18 ATEX E 077X; CSA 80050990
  • ATEX-Kennzeichnung: Ex II 2G Ex eb IIC T6/T5/T4* Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C/T110 °C* Db
  • IECEx-Kennzeichnung: Ex eb IIC T6/T5/T4* Gb;  Ex tb IIIC T80 °C /T95 °C/ T110 °C* Db
  • EAC-Zertifikat –  RU C-DE.AA87.B.00526/20
  • Klasse I, Zone 1, AEx eb IIC T6/T5/T4* Gb
  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • gem. IP66 IEC60529

Gestaltungsmerkmale

  • Hochbelastbares, glasverstärktes Polyester (GRP) bietet Korrosionsbeständigkeit und eine antistatische Oberfläche
  • Entwickelt für raue Umgebungen – Schutzart IP66, überlegene Stoßfestigkeit und unverlierbare Deckelschraube aus Edelstahl
  • Zertifiziert als leeres Gehäuse und als werkseitig montierte Klemmenkästen nach ATEX-, IECEx-, EAC- und CSA-Normen
  • Silikondichtung für Betriebstemperaturen von -60 °C bis +110 °C
  • Die Klemmengehäuse verfügen über eigensichere Stromkreise nach IEC/EN 60079-11

Standard-Materialien

  • Gehäuse – GFK (glasfaserverstärktes Polyester) mit AL9011-Schwarze Oberfläche
  • Dichtungsring – Silikon
  • Deckelschrauben – M4/M6 unverlierbare Schrauben (Edelstahl 304)
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
GBX080807 GboX Klemmenkasten 80 x 75 x 75
GBX121209 GboX Klemmenkasten 122 x 120 x 90
GBX161609 GboX Klemmenkasten 160 x 160 x 90
GBX221209 GboX Klemmenkasten 220 x 120 x 90
GBX252512 GboX Klemmenkasten 255 x 250 x 120
GBX252516 GboX Klemmenkasten 255 x 250 x 160
GBX261609 GboX Klemmenkasten 260 x 160 x 90
GBX361609 GboX Klemmenkasten 360 x 160 x 90
GBX402512 GboX Klemmenkasten 400 x 250 x 120
GBX402516 GboX Klemmenkasten 400 x 250 x 160
GBX404012 GboX Klemmenkasten 400 x 405 x 120
GBX404020 GboX Klemmenkasten 400 x 405 x 200
GBX602512 GboX Klemmenkasten 600 x 250 x 120
GBX602516 GboX Klemmenkasten 600 x 250 x 160
GBXE080807 GboX Leergehäuse 80 x 75 x 75
GBXE121209 GboX Leergehäuse 122 x 120 x 90
GBXE161609 GboX Leergehäuse 160 x 160 x 90
GBXE221209 GboX Leergehäuse 220 x 120 x 90
GBXE252512 GboX Leergehäuse 255 x 250 x 120
GBXE252516 GboX Leergehäuse 255 x 250 x 160
GBXE261609 GboX Leergehäuse 260 x 160 x 90
GBXE361609 GboX Leergehäuse 360 x 160 x 90
GBXE402512 GboX Leergehäuse 400 x 250 x 120
GBXE402516 GboX Leergehäuse 400 x 250 x 160
GBXE404012 GboX Leergehäuse 400 x 405 x 120
GBXE404020 GboX Leergehäuse 400 x 405 x 200
GBXE602512 GboX Leergehäuse 600 x 250 x 120
GBXE602516 GboX Leergehäuse 600 x 250 x 160
Download Links
X
Download Close