Die Software CoDeSys ist die ideale Programmierumgebung in allen maschinen- und prozessnahen Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. In Applikationen, in denen eine leistungsstarke SPS oder HMI-PLC mit verschiedenen Feldbus-Anbindungen gefordert ist, bietet die Software eine optimale Programmierumgebung. Alle XV-/XC-Steuerungen von Eaton können mit CoDeSys in Version 2 oder 3 programmiert werden. Die Software zeichnet sich durch ausgereifte technische Eigenschaften sowie eine einfache Handhabung aus. Zudem ist sie als Programmiersystem bei verschiedenen Hersteller weit verbreitet.
Sortiment | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-112… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-152… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-3… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-3… | X 2,3 | |
XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2,3 |
XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
XC-CPU201… | X | |
XC-CPU101… | X | |
XC-CPU121-2C256K | X | |
XN-PLC-CANOPEN | X | |
EC4P | X | |
2 = Web-Visualization 3 = OPC-UA |