Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Verteilerkästen

AGP17 ATEX und IECEx explosionsgeschützte Installationsverteiler

Die explosionsgeschützten AGP17 ATEX- und IECEx-Installationsverteiler der Baureihe Crouse-Hinds sind für die LS-Schalter-Verteilung von Beleuchtungsstromkreisen, Heizkreisen und Fassungen in Gefahrenbereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 ausgelegt.

Der AGP17 ist ideal für Bereiche, in denen Feuchtigkeit oder Korrosion ein Problem darstellen können, wie z. B. Offshore-Ölplattformen, pharmazeutische und chemische Anlagen, Ölraffinerien, Lebensmittelverarbeitungsanlagen und andere industrielle Standorte.

Die Schalttafeln AGP17 sind mit Gehäusen aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP) oder Edelstahl (304/316L) lieferbar.

Zulassungen und Konformität

  • SEV 21 ATEX 0559X ; IECEx NEP 18.0001X 

Kennzeichnung gem. 2014/34/EU

  • II 2 G Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb 
  • II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

Kennzeichnung gem. IECEx

  • Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb
  • Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

Schutzart gem. IEC 60079: 

  • IP66

Zulässige Umgebungstemperatur:

  • -20 °C bis +40 °C
  • -40 °C bis +55 °C (optional)

Gestaltungsmerkmale

  • ATEX, IECEx
  • Explosionsschutz des Typs Ex de
  • Modulares Gehäuse und interne Komponenten
  • Gekapselter Kompaktleistungsschalter für bis zu 250 A ist für Hauptschalter erhältlich
  • Große Auswahl an gekapselten Komponenten, einschließlich Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI/LS-Schalter, Leistungsschütz, Überlastrelais usw.
  • Testfunktion für FI-Schalter / FILS-Schalter lieferbar

Standardmaterialien und -ausführungen

  • Gehäusematerial: 316L Edelstahl oder GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • GFK-Gehäuseausführung:  Natur, schwarze Farbe
  • Ausführungen des Edelstahlgehäuses:  Elektropoliert (Standard), mechanisch gebürstet (optional), Lackierung oder Pulverbeschichtung sind  ebenfalls optional
  • Materialstärke: 1,5 mm (Standard), 2 mm (optional)
Produkte

Bestellinformationen

Für Bestellinformationen nutzen Sie bitte den untenstehenden Link, um die Ressourcen-Seite für diese Produktfamilie aufzurufen und die Rubrik „Broschüren“ zu konsultieren.
Download Links
X
Download Close