Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Pauluhn Wasserdichter Schnappschalter

Die wasserdichten Schnappschalter Pauluhn der Baureihe Crouse-Hinds sind in 15, 20 oder 30 Ampere in einer Vielzahl von Schaltertypen lieferbar, einschließlich ein- oder zweipoligen, drei- oder vierwege Einheiten.

Die Schalter mit der Schutzart IP66 werden aus gegossenem MArinemessing oder kupferfreiem Aluminium für Schifffahrts-Anwendungen hergestellt, bei denen Wasserdichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.

Zertifizierungen und Konformität

  • Entspricht IP66
  • ABS

Gestaltungsmerkmale

  • Wasserdichter Kippschalter
  • Große Auswahl an Schaltertypen in ein- oder zweipoligen, drei- oder vierwege Einheiten
  • In gegossenem Schifffahrts-Messing oder kupferfreiem Aluminium lieferbar
  • Hochbelastbare Montagepads
  • Die Neopren-Dichtung ist ölbeständig und bietet eine wasserdichte Abdichtung
  • Silikonschmierstoff für Abdeckungsschrauben und Flansche
  • Schalter mit Nennstromstärken von 15, 20 oder 30 Ampere

Standard-Materialien

  • Gehäuse, Abdeckung und Griff – gegossenes Marinemessing oder kupferfreies Aluminium
  • Hardware – Edelstahl
  • Dichtungsring – einteiliges Neopren
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close