Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216376
Modellcode: M22-K10

Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Listenpreis EUR6.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
Katalognummer
216376
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL/CSA
CE
IEC/EN 60947-5
IEC
IEC 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
EAN
4015082163761
Modellcode
M22-K10

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Kann mit NZM2-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Verwendbar mit NZM3, 4 Leistungsschalter: Bis zu drei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM1-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM4-Schutzschalter verwendet werden: Bis zu zwei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM1, 2, 3 Schutzschalter verwendet werden: Ein Ausgelöst-Hilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Typ
Hilfsschalter
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Betätigungskraft - max.
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
4 A
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Kontaktkonfiguration
1 Schließer
Anschlussart
Frontbefestigung
Einfachkontakt
Montageart
Front fastening
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Schutzart
IP20
Ausführung
aufsteckbar und integrierbar
Lampenhalter
Keine
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A - 250 V DC
5 A – 600 V AC
Lebensdauer, elektrisch
1.000.000 Schaltspiele (bei 230 V, AC-15, 1 A)
700.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
1.200.000 Schaltspiele (bei 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.600.000 Schaltspiele (bei 230 V, 0,5 A)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Kurzschlussschutz
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V
0.1 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V
1.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1.2 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
220 V
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.