Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Schraubklemmen, Öffner, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
|
| Katalognummer |
216382
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC 60947-5-1 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| EAN |
4015082163822
|
| Modellcode |
M22-KC01
|
| Stromstärkewert |
6 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Betätigungskraft - max. |
5 N
|
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
15 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Kontaktkonfiguration |
1 Ö
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Anschlussart |
Bodenbefestigung
Einfachkontakt |
| Montageart |
Bodenbefestigung
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
| Schutzart |
IP20
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lebensdauer, elektrisch |
700.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
1.600.000 Schaltspiele (bei 230 V, 0,5 A) 1.000.000 Schaltspiele (bei 230 V, AC-15, 1 A) 1.200.000 Schaltspiele (bei 12 V, DC-13, 2,8 A) |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Kurzschlussschutz |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V |
0.1 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.8 Nm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
|