Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216535
Modellcode: M22-I1

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle

Listenpreis EUR18.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Katalognummer
216535
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
82 mm
Produktgewicht
0.134 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
EAN
4015082165352
Modellcode
M22-I1

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Aufbaugehäuse
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Einbaustellen
1
Gehäusefarbe
Grau
Materialqualität
Sonstiges
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
7035
Schutzart
NEMA 12
IP67/IP69K
Vorprägungen
2 x M16 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M20/25 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.