Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, 2 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
216537
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
56 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.197 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA File No.: 012528 CSA CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| EAN |
4015082165376
|
| Modellcode |
M22-I2
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Einbaustellen |
2
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Vorprägungen |
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M20/25 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite) 2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |