Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216564
Modellcode: M22-LED230-R

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, rot, Frontbefestigung, 85-264VAC

Listenpreis EUR18.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
216564
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
VDE
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
EAN
4015082165642
Modellcode
M22-LED230-R

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
Diode
Leuchtmittel
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
264 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
85 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Spannungsart
Wechselstrom
Befestigungsart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig
Lichtfarbe
rot
Anschlussart
Frontbefestigung
Lampentyp
LED
Überspannungskategorie
III
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Schraubverbindung
Schutzart
IP20
Lampenhalter
Keine
Leistungsaufnahme
Max. 0,33 W
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.