Eaton Moeller® series M22 LED-Element, grün, Frontbefestigung, 85-264VAC
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
|
| Katalognummer |
216565
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
37 mm
|
| Produktgewicht |
0.011 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 |
| EAN |
4015082165659
|
| Modellcode |
M22-LED230-G
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
Diode |
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.8 Nm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
15 mA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
5 mA
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
264 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
85 V
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Befestigungsart |
Frontbefestigung
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Lichtfarbe |
Grün
|
| Anschlussart |
Frontbefestigung
|
| Lampentyp |
LED
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Anschlusstyp (Hilfsstromkreis) |
Schraubverbindung
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Leistungsaufnahme |
Max. 0,33 W
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,75 - 2,5 mm²
|