Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269545
Modellcode: DX-LM3-063

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 63 A, 0,5 mH

Listenpreis EUR361

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
269545
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
265 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
14.9 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
CE
UL File No.: E167225
CSA
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN61800-3
EAN
4015082695453
Modellcode
DX-LM3-063

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Einbaufreiräume > 50 mm
Schockfestigkeit
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße
Schwingfestigkeit
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Climatic environmental conditions

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Connection

Anschlussfahne
Cu 15 x 2 mm²

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
130 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
130 W (3 kHz)
190 W (5 kHz)
193 W (12 kHz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
63 A
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
0.5 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Nennspannung - max.
480 V

Features & Functions

Ausstattung:
Anschlussfahnen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

General information

Bohrungsdurchmesser
7 mm
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Bemessungsfrequenz
50-60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Restwelligkeit Filterdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DM1
DG1

Terminal capacities

Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.