Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton 5PX Gen2 USV, 1000 VA, 1000 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten
| Produktname |
Eaton 5PX Gen2 UPS
|
| Katalognummer |
5PX1000IRTNG2
|
| Produkt Länge/Tiefe |
448 mm
|
| Produkthöhe |
85.5 mm
|
| Produktbreite |
438 mm
|
| Produktgewicht |
19.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 RoHS-konform REACH UL 1778 CSA 22.2 |
| Zertifikat(e) |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr ENERGY STAR-zertifiziert |
| UPC |
743172104878
|
| Modellcode |
Eaton 5PX 1000i RT2U Netpack G2
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz/Silber
|
| Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
98
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Akkumanagement |
ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batteriemodulen
|
| Anzahl Batterien |
4
|
| Batterieleistung |
12 V / 7 Ah
|
| Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
| Batterietyp |
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
| Laufzeitgrafik |
|
| Kommunikation |
|
| Erweiterungssteckplätze |
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Ja
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsfrequenzbereich |
47 bis70 Hz (50-Hz-System), 56,5 bis70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Eingangsspannungsbereich |
160 bis 294 V (einstellbar auf 150 V bis 294 V)
|
| Nennfrequenz |
50–60 Hz
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
| Ausgangsspannungsbereich |
230 V (+6 %/-10 %)
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Steckdosen |
(8) C13
|
| Topologie |
Line-Interaktiv
|
| VA Wert |
1000 VA
|
| Spannung |
230 V
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
0
|
| Leistung |
1000 W
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % ohne Betauung
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40 °C (32° bis 104 °F), Batt. max. empfohlen 25 °C (77 °F)
|