Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

5PXEBM48RT

Eaton 5PX Batterieerweiterungsmodul (EBM), 2U, 48 V, Verwendet mit 5PX 1000, 1500, 2200

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5PX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
Katalognummer
5PXEBM48RT
Produkt Länge/Tiefe
441.2 mm
Produkthöhe
86.2 mm
Produktbreite
522 mm
Produktgewicht
32.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus
Kataloghinweise
5PX replaces Evolution:_68470
UPC
743172035905

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Erweiterne Sie Ihre 5PX USV mit bis zu 4 zusätzlichen Batteriemodulen (EBMs)
Formfaktor
Rack/Tower
Größe des Gestells
2 HE
Bauform
Freistehendes Modell
Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Verpackungsinhalt
  • Batterieerweiterungsmodul (EBM)
  • EBM Powerkabel
  • EBM Erkennungskabel
  • Rackmount-Kit
  • Montageplatte
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise
Zubehörtyp
Batterie/Akku
Benutzt mit
5PX1000RT; 5PX1500RT; 5PX2200RT
Eingangsanschluss
C14
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Batterieleistung
12 V/9 Ah
Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Standardwerksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Erweiterte Servicepläne
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • 5-YEAR DEPOT REPAIR
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -24x7 on-site labor coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • *For external battery coverage pricing, reach out to your Eaton representative
Schnittstellentyp
Sonstige
Anzahl Batterien
8

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.