Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton 5PX Gen2 erweitertes Batteriemodul (EBM), 72 V,Baugruppenträger/Tower, 3 HE
| Produktname |
Eaton 5PX Gen2 Erweitertes Batteriemodul
|
| Katalognummer |
5PXEBM72RT3UG2
|
| Produkt Länge/Tiefe |
483 mm
|
| Produkthöhe |
129 mm
|
| Produktbreite |
438 mm
|
| Produktgewicht |
39.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 RoHS-konform REACH UL 1778 CSA 22.2 |
| Zertifikat(e) |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM |
| UPC |
743172104694
|
| Modellcode |
Eaton 5PX EBM 72V RT3U G2
|
| Farbe |
Schwarz/Silber
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Zubehörtyp |
Batterie/Akku
|
| Anzahl Batterien |
12
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
0
|