Dokument herunterladen () von 20

EB028SP

Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, für 9SX Tower

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB028SP
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
5.4 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3553340800283

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
24 V
Anzahl Batterien
2
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.