Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBP-1702I
Modellcode: Easy Battery+ product AN

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, für 5PX G2, 9PX

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EBP-1702I
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
16.56 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3553340800450
Modellcode
Easy Battery+ product AN

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
72 V
Stromwert/Stromstärke
72 VA
Anzahl Batterien
6
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.