Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

W3002
Modellcode: Warranty+3 Product 02

Eaton Gewährleistung+3 Produkt 02, Distributed Service (physisches Format), Eaton Gewährleistungsverlängerung um 3 Jahre

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Gewährleistung +3, Gewährleistung für verteilte Dienste
Katalognummer
W3002
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.11 kg
EAN
3553340668340
Modellcode
Warranty+3 Product 02

Produktspezifikationen

Typ
Physisches Format
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren