Descargar documento () de 20
Reserva de energía (SAI)

SAI Eaton 91PS y 93PS

Los SAIs 91PS y 93PS de Eaton proporcionan el menor coste total para la propiedad (TCO) y la máxima disponibilidad en sus gamas de potencia. Cualquiera que sea su aplicación crítica, los SAIs 91PS y 93PS de Eaton ofrecen el rendimiento energético, escalabilidad, resiliencia y eficiencia que usted necesita para una continuidad del negocio rentable.

Topología
Online
Potencia nominal
8 - 30/40 kW
Eficiencia
96 %

Coste total para la propiedad mínimo.

Los SAIs Eaton 91PS y 93PS suponen un menor coste ya que son más eficientes gracias a tecnologías líderes, muchas de ellas exclusivas de Eaton Energy Saver System (ESS) de Eaton, por ejemplo, mejora los niveles de eficiencia de Eaton 91PS y 93PS al 99% y le permitirá ahorrar más de 10.000 € durante 5 años en costes de operación.

Máxima disponibilidad.

Ante cualquier cambio en las condiciones, y sin importar lo rápido que sea ese cambio, los SAIs 91PS y 93PS de Eaton están diseñados para mantener un suministro de energía constante, ininterrumpido y limpio. Esta resiliencia líder en el mercado es el resultado de avanzadas tecnologías incorporadas a los SAIs Eaton 91PS y 93PS.

Preparado para el futuro.

La rápida adopción de la nube, la constante evolución de las tecnologías de TI, el mayor interés en el impacto medioambiental y la sofisticación de las aplicaciones para procesos críticos exigen soluciones de protección energética aún más eficientes, flexibles, escalables y seguras. Eaton 91PS y 93PS son SAIs excepcionalmente inteligentes, que están preparados tanto para la virtualización como para la nube.

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas SAIs Eaton 91PS y 93PS

SAI Eaton 91PS y 93PS 10 kW

Chasis (máxima potencia)
                      10 kW  
Fases de entrada y salida
Eaton 91PS  1:1 / 3:1
Eaton 93PS  3:3
Rango de potencia 
                      8 – 10 kW
Autonomía (baterías internas)
                      8 – 15 min
Número de módulos de potencia
                      monolítico

SAI Eaton 91PS y 93PS 10-20 kW

Chasis (máxima potencia)
Eaton 91PS 15 kW
Eaton 93PS 20 kW
Fases de entrada y salida 
Eaton 91PS 3:1
Eaton 93PS 3:3
Rango de potencia
Eaton 91PS 8 – 15 kW
Eaton 93PS 8 – 20 kW
Autonomía (baterías internas)
                      5 – 37 min
Número de módulos de potencia
                      1

SAI Eaton 91PS y 93PS 10-40 kW

Bastidor (máxima potencia)
Eaton 91PS 30 kW
Eaton 93PS 40 kW
Fases de entrada y salida 
Eaton 91PS 3:1
Eaton 93PS 3:3
Rango de potencia
Eaton 91PS 8 – 30 kW
Eaton 93PS 8 – 40 kW
Autonomía (baterías internas)
                      5 – 85 min
Número de módulos de potencia
                      1 - 2

Imágenes del producto

Descargar enlaces
X
Download Close