Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptores de caja moldeada digitales NZM

La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. 

100% compatible
con el modelo anterior
Medición de energía Clase 1
según la norma IEC 61557-12
Indicador de vida útil
permite el mantenimiento predictivo

Características Principales

  • 100% compatible con los interruptores NZM existentes -misma huella con igual o superior rendimiento
  • Listo para el IoT gracias a su comunicación integrada y a la medición de energía de clase 1.
  • La Gestión Integrada del Ciclo de Vida proporciona información de mantenimiento predictivo
  • Seguridad por encima de la norma utilizando el sistema de mantenimiento de reducción del arco eléctrico (Arc Flash Reduction Maintenance System™) y el bloqueo selectivo de zonas ZSI
  • Mayor rendimiento con una selectividad mejorada y nuevas variantes de capacidad de conmutación adicionales (70 kA)
  • Mejora de la manipulación mediante terminales de inserción y mucho más

La nueva Generación de interruptores NZM de Eaton proporciona conectividad y costes de instalación reducidos combinados con tecnología de Seguridad integrada.

    

Diseñado para su uso en aplicaciones de maquinaria

Crear un ambiente de trabajo seguro con el interruptor automático NZM. La amplia gama de accesorios permite una adaptación flexible a las necesidades del cliente, por ejemplo, el lugar de montaje y la conexión de los terminales. Gracias a las homologaciones IEC y UL/CSA, no hay restricciones para su aplicación en todo el mundo. Con la nueva medición de energía integrada es posible aplicar la gestión energética según la norma ISO 50001.

Solución compacta para la medida de energía en su cuadro de distribución

Ahorro de espacio en la instalación gracias a la interfaz integrada de medición de energía y comunicación, que hará que las soluciones externas para medición y comunicación queden obsoletas. Gracias al diseño inteligente, la verificación del diseño según la norma IEC 61439 sigue siendo válida. La característica de enclavamiento selectivo de zona (ZSI) asegura la selectividad en el rango de tiempo de la curva de disparo hasta el 100 %.

El Centro de Control de Motores (CCM) y el interruptor NZM son una combinación perfecta

Como parte de una combinación de arranque de motor, el NZM digital no sólo permite un arranque seguro y fiable del motor conectado, sino que también proporciona una amplia gama de datos de la aplicación. Además de los datos de estado y energía, también proporciona información para el mantenimiento preventivo del interruptor. El Arc Flash Reduction Maintenance System™ ofrece una protección adicional para los sistemas y el personal en caso de trabajos de mantenimiento.

Ideal para sistema fotovoltaicos

Con los interruptores seccionadores de hasta 1.600 A, la realización de aplicaciones como los interruptores principales, los interruptores de emergencia y los interruptores de acoplamiento es rápida y sencilla. Esto hace que los nuevos disyuntores NZM sean adecuados para su uso en diversos entornos, como el de las energías renovables, por ejemplo, la fotovoltaica, con hasta 1500 VDC.

Mantenimiento predictivo para infraestructuras críticas

Evite un apagón del sistema debido al final inesperado de la vida útil de un disyuntor. Con la función de mantenimiento predictivo, el NZM digital puede informarle sobre las necesidades de mantenimiento y sustitución para programar el mantenimiento del sistema en consecuencia y aumentar el tiempo de funcionamiento del mismo.

Adecuado para las industrias más exigentes

Eaton ha analizado detenidamente lo que los clientes realmente buscan y ha diseñado el producto en consecuencia. Los nuevos interruptores digitales NZM se han diseñado para aplicaciones de gran potencia con altas capacidades de conmutación a 690 VAC, como la industria eólica y los centros de datos.

    

Presentación de nuestro nuevo interruptor automático digital de caja moldeada

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

En el contexto de la digitalización, nos enfrentamos a grandes retos que abordamos con el nuevo NZM digital. Las funciones integradas permiten que el NZM digital se utilice en aplicaciones industriales relacionadas con el Internet de las cosas.

En el contexto de la digitalización, con el nuevo NZM digital es posible enfrentarnos a grandes retos gracias a una amplia gama de módulos de comunicación.
En el contexto de la digitalización, con el nuevo NZM digital es posible enfrentarnos a grandes retos gracias a una amplia gama de módulos de comunicación
Martin Irmler, Director de producto
Descargar enlaces
X
Download Close

Software y firmware

xSpider

El sistema de software xSpider es un sistema de diseño orientado gráficamente para el dimensionamiento de redes de baja tensión equipadas con equipos de protección de circuitos de la marca Eaton.

Power Xpert Protection Manager

El software Power Xpert Protection Manager de Eaton proporciona una interfaz de usuario limpia e intuitiva que permite el control, test y obtención de diagnóticos sin comparación.

Configurador xEnergy

Para facilitarle al máximo la planificación y el diseño de un sistema xEnergy, le ofrecemos el fiable ‘xEnergy Configurator’ como herramienta de planificación gratuita.