Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

010112
Código del modelo: 22DILEM

Módulo de contactos auxiliares DILA de la serie Moeller® de Eaton, 4 polos, 2 NO, 2 NC, Fijación frontal, Terminales de tornillo, DILE(E)M

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series DILEM Accesorio Módulo de contactos auxiliares
N.º de catálogo
010112
EAN
4015080101123
Longitud/profundidad de producto
36 mm
Altura del producto
32 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.04 kg
Certificación(es)
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
Código de modelo
22DILEM

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78

Contacts

Seguridad contra fallo de conexión
< 2λ, < 1 fallo cada 100 000 000 de operaciones (a Uₑ = 24V DC), Umin = 17V, Imin = 5.4mA)
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
2
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
2

Conventional thermal current Ith

Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto)
10 A

Design verification

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.24 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
4 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V
Corriente asignada de empleo (le)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
1,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contactos en serie
0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contactos en serie)
2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contactos en serie)
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V
1.5 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
600 V
Seccionamiento seguro
300 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
300 V AC, Between coil and auxiliary contacts, According to EN 61140

Features & Functions

Tipo de conexión eléctrica
Terminales de tornillo
Características
Contactos opuestos enclavados entre sí dentro de un bloque de contactos auxiliares (según IEC 60947-5-1 Anexo L)
Equipado con:
Contactos opuestos enclavados entre sí
Funciones
Para aplicaciones estándar
Número de polos
Cuatro polos

General information

Grado de protección
IP20
Vida útil, mecánica
20 000 000 de operaciones (Accionamiento DC)
200 000 operaciones (a 240 V, AC-15)
10 000 000 operaciones (accionamiento AC)
150 000 de operaciones (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contactos en serie 0,5 A)
Modelo
Montaje superior
Método de montaje
Fijación frontal
Posición de montaje
Según sea necesario (excepto vertical con terminales A1/A2 en la parte inferior)
Frecuencia de maniobra
9000 Maniobras/hora
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Protección
A prueba dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte Fijación frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000 V AC
Resistencia a impactos
10 g, Contacto auxiliar NO, Mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, Choque semisinusoidal 10 ms
8 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms

Short-circuit rating

Protección nominal contra cortocircuitos
10 A rápido, 500 V, Fusible máximo, Clasificación de cortocircuito sin soldadura, Contactos
Protección nominal contra cortocircuitos sin soldadura
6 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, contactos

Switching capacity

Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
A600, accionamiento AC (UL/CSA)
P300, accionamiento DC (UL/CSA)

Terminal capacities

Tamaño de tornillo
M3,5, terminales de tornillo
Tamaño de destornillador
2, Terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacidad del terminal (rígido)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
simple 18 - 14, doble 18 - 14
Par de apriete
1,2 Nm, Terminales de tornillo

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.