Relé térmico ZE de la serie Moeller® de Eaton, Ir= 0,4 - 0,6 A, 1 NO, 1 NC, montaje directo
| Nombre del producto |
Relé térmico de sobrecarga ZE de la serie Moeller de Eaton
|
| N.º de catálogo |
014333
|
| EAN |
4015080143338
|
| Longitud/profundidad de producto |
52 mm
|
| Altura del producto |
65 mm
|
| Anchura del producto |
45 mm
|
| Peso del producto |
0.075 kg
|
| Certificación(es) |
VDE 0660
CSA File No.: 012528 UL CE IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14 UL 508 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-03 |
| Código de modelo |
ZE-0,6
|
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
1
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
1
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
4.8 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
1.6 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0.6 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto) |
6 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. |
690 V
|
| Seccionamiento seguro |
300 V AC, Entre circuitos principales, Según EN 61140
250 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140 300 V AC, Entre contactos auxiliares y contactos principales, según EN 61140 |
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
0,6 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240 V AC, (UL/CSA) |
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
R300, Accionamiento DC (UL/CSA)
D300, AC operated (UL/CSA) |
| Tensión nominal (máx.) |
600 VAC
|
| Características |
Pulsador de test/desconexión
Libre de disparos Sensibilidad a fallos de fase (según IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102) Pulsador de rearme manual/automático |
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
25 °C
|
| Clase |
CLASE 10 A
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 |
| Grado de protección |
IP20
|
| Método de montaje |
Fijación directa
Montaje directo |
| Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín. |
0.6 A
|
| Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín. |
0.4 A
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría del producto |
Relés térmicos ZE para minicontactores
|
| Protección |
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6.000 V AC
4000 V (Circuitos auxiliares y de control) |
| Resistencia a impactos |
10 g, Mecánico, Sinusoidal, Duración del choque 10 ms
|
| Apto para |
Circuitos derivados, (UL/CSA)
|
| Compensación de temperatura |
Continua
≤ 0,25 %/K, error residual para T mayor de 40° |
| Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
15 A, máx. CB, CB para máx. 480 V, SCCR (UL/CSA) 1 A, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA) |
| Protección nominal contra cortocircuitos |
Máx. 4 A gG/gL, Fusible, Contactos auxiliares
20 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “1” 2 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “2” |
| Tamaño de tornillo |
M3,5, terminales de tornillo
|
| Tamaño de destornillador |
2, Terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
0,8 x 5,5 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar |
| Longitud de pelado (cable de maniobras) |
8 mm
|
| Longitud desnuda (cable principal) |
8 mm
|
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², cables principales
2 x (0,5 - 1,5) mm², cables principales 1 x (0,5 - 1,5) mm², cables de circuito de control |
| Capacidad del terminal (rígido) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras
1 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras 1 x (0,75 - 2.5) mm², cables principales |
| Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado) |
18 - 14, cables principales
2 x (18 - 12), Cables de circuito de control |
| Par de apriete |
1,2 Nm, terminales de tornillo
|