Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

024671
Código del modelo: ZVV-P3

Extensión de enclavamiento ZVV de la serie Moeller® de Eaton, 25 mm, T5b, P3

Especificaciones generales

Nombre del producto
Extensión Enclavamiento ZVV
N.º de catálogo
024671
EAN
4015080246718
Longitud/profundidad de producto
33 mm
Altura del producto
25 mm
Anchura del producto
33 mm
Peso del producto
0.009 kg
Certificación(es)
UL/CSA certification not required
Código de modelo
ZVV-P3

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C

Design verification

10.10 Aumento de la temperatura
No aplicable.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

General information

Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Enclavamiento mecánico
Categoría de producto
Extensiones de enclavamiento
Longitud de eje
25 mm
Tipo
Elementos de enclavamiento
Utilizado con
UV-P3

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.