Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

048289
Código del modelo: UV-P3

Sección de enclavamiento UV de la serie Moeller® de Eaton, con N y espacio de conexión

Especificaciones generales

Nombre del producto
Sección de enclavamiento UV
N.º de catálogo
048289
EAN
4015080482895
Longitud/profundidad de producto
25 mm
Altura del producto
45 mm
Anchura del producto
70 mm
Peso del producto
0.075 kg
Certificación(es)
UL/CSA certification not required
Código de modelo
UV-P3

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C

Design verification

10.10 Aumento de la temperatura
No aplicable.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Features & Functions

Equipado con:
Conexión de conductor PE y neutro
Función de enclavamiento en interruptores de montaje fondo panel

General information

Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Kit de montaje
Posición de montaje
Parte posterior del interruptor de montaje empotrado
Categoría de producto
Secciones de enclavamiento
Tipo
Elementos de enclavamiento
Utilizado con
T5(B)-…/E, …/Z

Terminal capacities

Longitud desnuda (cable principal)
15 mm

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.