maneta corta SVB de la serie Eaton Moeller®, roja, bloqueable con candado, para T0, T3, P1
| Nombre del producto |
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
|
| N.º de catálogo |
057892
|
| EAN |
4015080578925
|
| Longitud/profundidad de producto |
100 mm
|
| Altura del producto |
65 mm
|
| Anchura del producto |
65 mm
|
| Peso del producto |
0.055 kg
|
| Certificación(es) |
UL/CSA certification not required
|
| Código de modelo |
SVB-T0
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
No aplicable.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Color |
Rojo
|
| Características |
Bloqueable
|
| Equipado con: |
Función de candado
|
| Funciones |
Función de desconexión de emergencia
Función de parada de emergencia |
| Instalación de bloqueo |
Bloqueable con un máximo de 3 candados
|
| Mecanismo de bloqueo |
Bloqueable en la posición 0 (Off) (Enclavamiento)
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Grado de protección |
NEMA otros
|
| Apto para |
Solo para Interruptor general
Interruptor seccionador |
| Ángulo de conmutación |
90 °
|
| Tipo |
|