Abrazadera con etiqueta ZFS de la serie Moeller® de Eaton, Para uso con T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Inscrita con el texto estándar «Sólo abrir el interruptor generalcuando esté en posición 0», Idioma Alemán/Inglés
| Nombre del producto |
Abrazadera con etiqueta ZFS
|
| N.º de catálogo |
065739
|
| EAN |
4015080657392
|
| Longitud/profundidad de producto |
88 mm
|
| Altura del producto |
3 mm
|
| Anchura del producto |
27 mm
|
| Peso del producto |
0.004 kg
|
| Certificación(es) |
UL/CSA certification not required
|
| Código de modelo |
ZFS61/62-P3
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
No aplicable.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Equipado con: |
Portaetiquetas
Insertar etiqueta |
| Funciones |
Placas frontales adicionales
|
| Rotulación |
" INTERRUPTOR GENERAL - ABIERTO EN POSICIÓN OFF "
" HAUPTSCHALTER - Öffnen in 0-Stellung " |
| Idioma |
Alemán
Inglés |
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Sistema de etiquetado de dispositivos
|
| Tipo de conexión |
Enchufable
|
| Tipo |
Placas frontales
|
| Utilizado con |
T5, T5B, P3
Para mecanismos con bloqueo por candado |