Módulo amplificador de la serie Moeller® de Eaton, para montaje independiente
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® Módulo amplificador
|
| N.º de catálogo |
083094
|
| EAN |
4015080830948
|
| Longitud/profundidad de producto |
103 mm
|
| Altura del producto |
83 mm
|
| Anchura del producto |
23 mm
|
| Peso del producto |
0.1 kg
|
| Certificación(es) |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Notas del catálogo |
Las bobinas de contactores con intensidad asignada de empleo > 2 A deben accionarse a través minicontactores auxiliares DILER-G.
|
| Código de modelo |
ETS4-VS3
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Resistencia a impactos |
10g, Contacto N/O, Mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, Choque semisinusoidal 20 ms
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
45 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Resistencia climática |
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
|
| Seguridad contra fallo de conexión |
λ < 1/10⁸ (1 fallo a 100 000 000 operaciones para Uₑ = 24V DC, Umin = 17V, Imin = 5,4mA)
|
| Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto) |
6 A
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0.6 W
|
| Corriente nominal de accionamiento (Ic) |
25 mA
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
400 VAC
|
| Corriente asignada de empleo (le) |
2A
|
| Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V |
0.03 A
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
400 V
|
| Equipado con: |
Indicación LED
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Otro
|
| Grado de protección |
IP20
|
| Vida útil |
30.000.000 operaciones mecánicas (accionamiento DC)
|
| Método de montaje |
Carril DIN
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
2
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6kV
|
| Utilizado con |
DILM
DILMP DILL DILK DILMF |
| Tipo de tensión |
CC
|
| Tensión de bobina |
24VDC
|
| Factor de utilización |
100%
|
| Tamaño de tornillo |
M3,5, terminales de tornillo
|
| Tamaño de destornillador |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
|
| Capacidad del terminal |
1 x (0,75 - 2,5)mm², rígido
2 x (0,75 - 2,5)mm², rígido 1 x (0,75 - 2,5)mm², flexible con puntera 16 - 14 AWG, rígido o trenzado Utilizar únicamente secciones iguales. |
| Par de apriete |
1,2 Nm, Terminales de tornillo
|