Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

101672
Código del modelo: DILM12-XSPD

DILM Diodo supresor de la serie Moeller® de Eaton, para DILA, M7-15

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Diodo supresor
N.º de catálogo
101672
EAN
4015081015641
Longitud/profundidad de producto
48 mm
Altura del producto
25 mm
Anchura del producto
9 mm
Peso del producto
0.004 kg
Certificación(es)
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CE
Código de modelo
DILM12-XSPD

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C

Design verification

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Features & Functions

Funciones
Diodo

General information

Categoría del producto
Accesorios
Utilizado con
DILM12-XSPD
Tipo de tensión
CC

Magnet system

Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
0 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
0 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx.
0 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín.
0 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
250 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
12 V

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.