Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

276424
Código del modelo: DILA-XHI04

Módulo de contactos auxiliares DILA de la serie Moeller® de Eaton, 4 polos, Ith= 16 A, 4 NC, Fijación frontal, Terminales de tornillo, DILA, DILM7 - DILM38

Especificaciones generales

Nombre del producto
Accesorio Bloque de contactos auxiliares DILA de la serie Moeller® de Eaton
N.º de catálogo
276424
EAN
4015082764241
Longitud/profundidad de producto
45 mm
Altura del producto
38 mm
Anchura del producto
36 mm
Peso del producto
0.049 kg
Certificación(es)
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Código de modelo
DILA-XHI04

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78

Contacts

Número de código
44 en combinación con DILA(C)-40
26 en combinación con DILA(C)-22
35 en combinación con DILA(C)-31
Seguridad contra fallo de conexión
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fallo a 2 000 000 de operaciones para Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
4
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
0

Design verification

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.16 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
4 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Electrical rating

Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos)
16 A
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V
Corriente asignada de empleo (le)
3 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
2.5 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contactos en serie)
10 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contactos en serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
0.25 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contactos en serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
0.5 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contactos en serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contacto en serie)
1 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contactos en serie)
6 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contactos en serie)
5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contactos en serie)
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V
1.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V
0.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V
2.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V
1 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
500 V
Seccionamiento seguro
400 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140
400 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140
Protección nominal contra cortocircuitos
Máx. 10 A gG/gL, Fusible, Sin soldadura, Contactos auxiliares
Protección nominal contra cortocircuitos sin soldadura
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contactos
Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
P300, accionamiento DC (UL/CSA)
A600, accionamiento AC (UL/CSA)

Features & Functions

Tipo de conexión eléctrica
Terminales de tornillo
Características
Contactos opuestos enclavados entre sí dentro de un bloque de contactos auxiliares (según IEC 60947-5-1 Anexo L)
Equipado con:
Contactos opuestos enclavados entre sí
Elementos de conmutación según EN 50005
Funciones
Para aplicaciones estándar
Número de polos
Cuatro polos

General information

Conexión
Terminales de tornillo
Grado de protección
IP20
Vida útil, eléctrica
1 300 000 de operaciones (a 230 V, AC-15, 3 A)
Vida útil, mecánica
10 000 000 operaciones (accionamiento AC)
10 000 000 Operaciones (accionamiento DC)
Modelo
Montaje superior
Método de montaje
Fijación frontal
Frecuencia de maniobra
9000 Maniobras/hora
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000 V AC
Resistencia a impactos
5 g, contacto auxiliar NC, aparato base con bloque de contactos auxiliares, mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
7 g, contacto auxiliar NO, aparato base con bloque de contactos auxiliares, mecánica, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal de 10 ms
Tipo
Contacto auxiliar de Fijación frontal

Terminal capacities

Tamaño de tornillo
M3,5, terminales de tornillo
Tamaño de destornillador
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
2, Terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Terminales de tornillo
2 x (0,75 - 2,5) mm², Terminales de tornillo
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Terminales de tornillo
2 x (0,75 - 2,5) mm², Terminales de tornillo
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
18 - 14
Par de apriete
1,2 Nm, Terminales de tornillo

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.