Relé térmico ZB de la serie Moeller® de Eaton, ZB12, Ir= 2,4 - 4 A, 1 NO, 1 NC, montaje directo, IP20
| Nombre del producto |
Relé térmico de sobrecarga ZB de la serie Moeller de Eaton
|
| N.º de catálogo |
278438
|
| EAN |
4015082784386
|
| UPC |
782116358687
|
| Longitud/profundidad de producto |
88 mm
|
| Altura del producto |
67 mm
|
| Anchura del producto |
45 mm
|
| Peso del producto |
0.142 kg
|
| Certificación(es) |
UL File No.: E29184
CSA IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-03 UL CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NKCR |
| Código de modelo |
ZB12-4
|
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
1
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
1
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
6 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
2 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
4 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto) |
6 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. |
690 V
|
| Seccionamiento seguro |
440 V, Entre contactos auxiliares y contactos principales, según EN 61140
440 V AC, Entre circuitos principales, Según EN 61140 240 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140 |
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
R300, Accionamiento DC (UL/CSA)
B300 con polaridad opuesta, operado por AC (UL/CSA) B600 con polaridad opuesta, operado por AC (UL/CSA) |
| Tensión nominal (máx.) |
600 VAC
|
| Características |
Libre de disparos
Pulsador de rearme manual/automático Pulsador de test/desconexión Sensibilidad a fallos de fase (según IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
55 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
25 °C
|
| Clase |
CLASE 10 A
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 |
| Grado de protección |
IP20
|
| Tamaño de bastidor |
ZB12
|
| Método de montaje |
Fijación directa
Montaje directo |
| Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín. |
4 A
|
| Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín. |
2.4 A
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría del producto |
|
| Protección |
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6.000 V AC
4000 V (Circuitos auxiliares y de control) |
| Resistencia a impactos |
10 g, Mecánico, Sinusoidal, Duración del choque 10 ms
|
| Apto para |
Circuitos derivados, (UL/CSA)
|
| Compensación de temperatura |
≤ 0,25 %/K, error residual para T mayor de 40°
Continua |
| Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V) |
6 A, Clase J/CC, Fusible máx., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA) |
| Protección nominal contra cortocircuitos |
25 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “1”
Máx. 6 A gG/gL, Fusible, Sin soldadura, Circuitos auxiliares y de control 16 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “2” |
| Tamaño de tornillo |
M4, terminales de tornillo
M3.5, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control |
| Tamaño de destornillador |
1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
2, Terminal de tornillo, destornillador Pozidriv |
| Longitud de pelado (cable de maniobras) |
8 mm
|
| Longitud desnuda (cable principal) |
10 mm
|
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
1 x (1 - 4) mm², cables principales
2 x (1 - 4) mm², cables principales 2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras 1 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras |
| Capacidad del terminal (rígido) |
2 x (0,75 - 4) mm², Cables de maniobras
1 x (0,75 - 4) mm², Cables de maniobras 1 x (1 - 6) mm², cables principales 2 x (1 - 6) mm², cables principales |
| Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado) |
18 - 8, cables principales
2 x (18 - 14), Cables de circuito de control |
| Par de apriete |
1,8 Nm, Terminales de tornillo, cables principales
1,2 Nm, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control |