Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

278440
Código del modelo: ZB12-10

Relé térmico ZB de la serie Moeller® de Eaton, ZB12, Ir= 6 - 10 A, 1 NO, 1 NC, montaje directo, IP20

Especificaciones generales

Nombre del producto
Relé térmico de sobrecarga ZB de la serie Moeller de Eaton
N.º de catálogo
278440
EAN
4015082784409
Longitud/profundidad de producto
88 mm
Altura del producto
67 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.145 kg
Certificación(es)
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Código de modelo
ZB12-10

Contacts

Número de contactos auxiliares (contactos conmutados)
0
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
1
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1

Design verification

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
6 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
2 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
10 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Electrical rating

Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto)
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 120 V
1.5 A
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V
0.4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V
0.9 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V
0.75 A
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
690 V
Seccionamiento seguro
440 V, Entre contactos auxiliares y contactos principales, según EN 61140
240 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
440 V AC, Entre circuitos principales, Según EN 61140
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
B300 con polaridad opuesta, operado por AC (UL/CSA)
B600 con polaridad opuesta, operado por AC (UL/CSA)
R300, Accionamiento DC (UL/CSA)
Tensión nominal (máx.)
600 VAC

Features & Functions

Características
Pulsador de rearme manual/automático
Pulsador de test/desconexión
Sensibilidad a fallos de fase (según IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Libre de disparos

General information

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
25 °C
Clase
CLASE 10 A
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Grado de protección
IP20
Tamaño de bastidor
ZB12
Método de montaje
Montaje directo
Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín.
10 A
Ajustes de corriente de disparo de sobrecarga - mín.
6 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Relé térmico ZB hasta 150A
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000 V AC
4000 V (Circuitos auxiliares y de control)
Resistencia a impactos
10 g, Mecánico, Sinusoidal, Duración del choque 10 ms
Apto para
Circuitos derivados, (UL/CSA)
Compensación de temperatura
≤ 0,25 %/K, error residual para T mayor de 40°
Continua

Short-circuit rating

Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V)
100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
15 A, Clase J/CC, Fusible máx., SCCR (UL/CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos
Máx. 6 A gG/gL, Fusible, Sin soldadura, Circuitos auxiliares y de control
50 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “1”
25 A gG/gL, Fusible, Coordinación tipo “2”

Terminal capacities

Tamaño de tornillo
M3.5, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control
M4, terminales de tornillo
Tamaño de destornillador
2, Terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
Longitud de pelado (cable de maniobras)
8 mm
Longitud desnuda (cable principal)
10 mm
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
2 x (1 - 4) mm², cables principales
2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras
1 x (1 - 4) mm², cables principales
1 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de maniobras
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,75 - 4) mm², Cables de maniobras
2 x (0,75 - 4) mm², Cables de maniobras
1 x (1 - 6) mm², cables principales
2 x (1 - 6) mm², cables principales
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
2 x (18 - 14), Cables de circuito de control
18 - 8, cables principales
Par de apriete
1,8 Nm, Terminales de tornillo, cables principales
1,2 Nm, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.