SAI Eaton 3S Mini, 36 W, Entrada: francesa, Salidas: (4) barril, Tensiones de salida: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, torre
| Nombre del producto |
SAI Eaton 3S Mini
|
| N.º de catálogo |
3SM36
|
| EAN |
3553340705014
|
| Longitud/profundidad de producto |
136 mm
|
| Altura del producto |
30 mm
|
| Anchura del producto |
95 mm
|
| Peso del producto |
0.37 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
CE
IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3 |
| Código de modelo |
Eaton 3S Mini 36W
|
| Color |
Negro/blanco
|
| Contenido del paquete |
|
| Sustitución de la batería |
Reemplazable por el usuario
|
| Tipo de batería |
Ion de litio
|
| Gráfico de tiempo de ejecución |
| Interfaz de usuario |
LEDs
|
| Conexión de entrada |
Otro
|
| Longitud del cable de entrada |
1 m
|
| Rango de frecuencia de entrada |
46-70 Hz
|
| Rango de tensión de entrada |
100-240 V
|
| Tensión nominal de salida |
9 V (12/15/19 V)
|
| Receptáculo |
(4) Adaptadores conexión de barril
|
| Topología |
Fuera de línea
|
| Potencia en vatios |
36 W
|
| Altitud |
2.000 m
|
| Nivel de ruido |
<25 dB a 1 metro
|
| Humedad relativa |
0-85 % sin condensación
|