Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

5SC1500I

SAI Eaton 5SC, 1500 VA, 1050 W, Entrada: C14, Salidas: (8) C13, torre

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 5SC
N.º de catálogo
5SC1500I
UPC
743172045171
Longitud/profundidad de producto
410 mm
Altura del producto
210 mm
Anchura del producto
150 mm
Peso del producto
15.2 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional information

Función de apagado automático
Si
Color
Negro
Tipo de construcción
Modelo independiente
Eficiencia a máxima carga
97
Caja
Negro
Contenido del paquete
  • Cable USB
  • Cable serie
  • (2) Cables IEC-IEC
  • Guía de inicio rápido
  • Instrucciones de seguridad
Fase (entrada)
1
Fase (salida)
1
Set de montaje en rack
No

Battery specifications

Gestión de la batería
Método de carga ABM® o carga constante (seleccionable por el usuario), test automático de batería, protección contra descarga profunda
Cantidad de baterías
3
Clasificación de la batería
12 V/9 Ah
Sustitución de la batería
Reemplazable por el usuario
Tipo de batería
Plomo-ácido sin mantenimiento (reemplazable)
Capacidad de batería ampliada
No
Gráfico de tiempo de ejecución

Communication

Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie RS-232
Interfaz Ethernet
No
Ranuras de expansión
No
Incluye tarjeta de red
No
Contacto de maniobra sin potencial
No
Compatibilidad de software
Eaton Intelligent Power Protector
Tipo de interfaz
Otro
Interfaz de usuario
Pantalla LCD

Electrical input

Conexión de entrada
C14
Rango de frecuencia de entrada
45-55 Hz (sistema 50 Hz), de 55-65 Hz (sistema 60 Hz)
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (220/230/240 V)
Rango de tensión de entrada
184-276 V
Frecuencia nominal
50-60Hz

Electrical output

Tipo de alimentación
1
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (220/230/240 V)
Factor de potencia de salida
0,7
Rango de tensión de salida
230 V (+6%/-10%)
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Receptáculo
(8) C13
Topología
Línea interactiva
Capacidad nominal VA
1.500VA
Tensión
230 V
Potencia en vatios
1050 W

Environmental

Altitud
2.000 m
Nivel de ruido
<40 dB a 1 metro
Humedad relativa
0-90 % sin condensación
Margen de temperatura
0-90% sin condensación

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.