Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Litteät RMQ-painikkeet ja -merkkilamppukalusteet

Hyödynnä erinomaista muunneltavuutta ja suunnittele pienempikokoisia koneita innovatiivisella muotoilulla käyttämällä tilaa säästäviä RMQ Flat Design etu- ja kosketinelementtejä. Ne ovat erittäin kestäviä ja käytännöllisiä, ja niissä yhdistyy niin tyylikäs ulkonäkö kuin huippuluokan toimintaratkaisut. Eatonin Moeller-sarjan RMQ Titan -tuoteperheen modulaarisuus mahdollistaa lukemattomia suunnitteluyhdistelmiä ja intuitiivisia ratkaisuja käyttäjän opastamiseen, ja parantaa siten järjestelmien käyttökokemusta. RMQ etu- ja kosketinelementtien varsinainen kohokohta on niiden kätevän litteä muotoilu. 

 

Säästävät tilaa:

Asennussyvyys pienenee 33 %

Muotoilu:

Laadukas ulkoasu

Asennus:

Yksinkertainen ja joustava

Miellyttävä muotoilu ja helppo asennus

RMQ Flat Front -elementeillä on paitsi houkutteleva nykyaikainen muotoilu, ne myös erottuvat hienostuneen AFX-asennuskonseptin ansiosta, joka tekee järjestelmästä erottuvan. RMQ AFX -asennuskonsepti tekee laitteiden asentamisesta helpompaa. RMQ-Titan ja pienikokoisten RMQ compact -ratkaisujen yhteensopivuuden vuoksi innovatiiviset etuelementit tarjoavat parhaan mahdollisen joustavuuden, jotta elementtejä voidaan muokata tarpeisiin sopivaksi.

Pieni koko. Laaja valikoima: Litteät RMQ-kosketinelementit

Litteiden kosketin- ja LED-elementtien asennussyvyys on 33 % tavallista pienempi, mikä tehostaa tilankäyttöä kaikkien painikkeiden ja merkkilamppukalusteiden takaosassa. Tämä on erityisen hyödyllistä sellaisten koneiden kohdalla, joissa on erilliset käyttöpäätteet (esim. tukikannattimet), tai jos käytettävissä oleva tila on rajoitettu.

Monivärinen = monitoiminen

Innovatiivisten sekä moniväristen elementtien avulla voidaan näyttää eri värejä yhdellä painikkeella tarpeen mukaan. Lisääntyneen turvallisuuden lisäksi värit mahdollistavat koneen tilantiedon näyttämisen helposti yhdellä merkkivalolla.

Modulaarinen järjestelmä. Muokattavissa tarpeiden mukaan

Litteä RMQ-kotelo on pienin laatuaan oleva laitekotelo, joka muuttaa jokaisen koneen ja järjestelmän turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit tyylikkäiksi muotoiluelementeiksi. Se mahdollistaa parhaat muokkausmahdollisuudet kaikissa sovelluksissa litteiden sähkömekaanisten RMQ Flat Rear -kosketinelementtien ansiosta, jotka voidaan yhdistää helposti muihin RMQ-valikoiman tuotteisiin.
Eaton RMQ Flat Design pilot devices

Modulaariset RMQ Titan M22 -painikkeet ja -merkkilamppukalusteet

Ohjauspaneelissa, riippupaneeleissa tai moottorilähtökeskuksissa: Eatonin Moeller-sarjan RMQ Titan M22 -painikkeet ja -merkkilamppukalusteet ovat paras mahdollinen ratkaisu koneenrakentajille ja keskusvalmistaja.

Lue lisää

 

 

Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables

Eatonin pienikokoiset painikkeet ja merkkilamppukalusteet

Paranna kilpailukykyäsi suunnittelemalla pienempiä ja luotettavampia koneita Eatonin Moeller-sarjan pienikokoisilla RMQ-painikkeilla ja -merkkilamppukalusteilla.

Lue lisää