Conformément aux normes en vigueur, le Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) et le Coffret Autonome Déclencheur (CAD) permettent de commander la fermeture des portes Coupe-Feu de communication.
Ils sont parfaitement adaptés pour commander l'ouverture d'exutoire de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation.
| Référence | Produit | Désignation |
| NUG31141 | BC6-S | DAD BC6 secouru |
| Références | Produits | Désignations |
| NUG31143 | CAD | CAD non secouru |
| NUG31144 | CAD S | CAD secouru |
| Références | Produits | Désignations |
| NUG30246 | DOF S3000 | Détecteur optique de fumée Conventionnel S3000 |
| NUG30255 | - | Socle |
| NUG30342 | BCM 3000 | Boîtier de commande manuel NF SSI désenfumage / compartimentage |
| Produits | DAD | CAD |
| Caractéristiques mécaniques | ||
| Boîtier | IP 40 | Plastique |
| Coloris | Gris clair | Gris clair |
| Dimensions (mm) | 191 x 180 x 95 | 280 x 120 x 73 mm |
| Caractérisitques électriques | ||
| Tension alimentation / Classe | 230 V ~ 50/60 Hz / Classe II | 230 V ~ 50/60 Hz / Classe II |
| Batterie | 1 batterie 12 Vcc 4 Ah | 1,2 Ah |
| Autonomie | 4h | |
| Entrée | ||
| Ligne déclencheurs manuels | 1 (2 déclencheurs maxium) | OUI |
| Ligne détection automatique | 1 (2 détecteurs maximum) | OUI ( 10 détecteurs maximum) |
| Réarmement à distance | OUI | OUI |
| Sorties | ||
| Circuit de commande à Emmision de Tebsion | - | Trains d'impulsions avec surveillance de ligne |
| Circuit de commande à Manque de Tension | - | OUI |
| Contact d'asservissement | 1 contact OF - 1 A / 30 Vcc | 1 contact OF - 2 A / 30 Vcc |
| Sortie d'utilisation DAS (3 DAS maximum) | 6 W / 26 Vcc | 6 W / 26 Vcc |
| Divers | ||
| Voyant veille | Vert | OUI |
| Voyant alarme | - | OUI |
| Voyant de dérangement | - | OUI |
| Réarmement | OUI | OUI |
| Caractéristiques normatives | ||
| Norme de référence | NF S 61-961 de septembre 2007 | - |
| Numéro de certification | Secouru : DAD 016C | - |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858