Avec la gamme xStart et la nouvelle technologie des bornes à ressort « Push-in », vous assurez la fiabilité opérationnelle de vos clients dans le monde entier, et ce, tout en réduisant les pannes. Se prêtant idéalement aux processus de montage automatisés, la technologie des bornes à ressort « Push-in » est la solution évolutive idéale pour vos clients. En un mot, la technologie « Push-in » est une solution évolutive et économique.