Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Épanouisseur 3p, taille 3
| Nom du produit |
Type de connexion Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
100514
|
| Code de modèle |
NZM3-XKV70
|
| EAN |
4015081004980
|
| Longueur du produit |
6 mm
|
| Hauteur du produit |
80 mm
|
| Largeur du produit |
188 mm
|
| Poids du produit |
0.75 kg
|
| Conformité |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certifications |
CSA (Class No. 1432-01)
Certifié CSA UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA (File No. 22086) UL listed IEC60947 |
| Intensité du courant |
630 A
|
| Cadre |
NZM3
|
| Nombre de pôles |
Tripolaire
|
| Fonctionnalités spéciales |
1 trou
|
| Adapté à |
Cosses pour câbles en cuivre
3 pôles |
| Type |
|
| Utilisé avec |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Intensité du courant |
630 A
|
| Fonctionnalités spéciales |
1 trou
|
| Section raccordable (barres en cuivre) |
10 mm x 50 mm (2x)
|
| Section raccordable (bande de cuivre) |
10 segments de 50 mm x 1 mm (2x)
|
| Section raccordable (câble flexible) |
300 mm² (2x)
500 AWG/kcmil (2x) |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858