Module de temporisation DILM série Moeller® Eaton, 24V AC/DC, 5-100s, retard à la chute
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM modules de temporisation
|
| Numéro de catalogue |
104946
|
| Code de modèle |
DILM32-XTED11-100(RA24)
|
| EAN |
4015081048045
|
| Longueur du produit |
86 mm
|
| Hauteur du produit |
38 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.073 kg
|
| Certifications |
CSA-C22.2 No. 14-05
CE CSA UL UL File No.: E29184 DIN EN 61812 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| Notes de catalogue |
Non compatible avec les contacts auxiliaires à montage frontal
|
| Équipé de : |
Modules de protection
|
| Type de fonction de commutation |
temporisé
|
| Mode de fonctionnement |
électronique
|
| Temporisation |
50 ms, avec retard à l'appel
200 ms, avec retard à la chute |
| Longévité mécanique |
3 000 000 de manœuvres (bobine DC)
3 000 000 de manœuvres (bobine AC) |
| Fréquence de fonctionnement |
360 manœuvres mécaniques/h
3600 opérations/h |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Temps de réponse |
70 ms (après écoulement à 100 % de la temporisation)
|
| Précision de répétition |
< 5 % (déviation)
|
| Position de montage |
Quelconque (sauf tête en bas)
|
| Résistance aux chocs |
6 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °F
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °F
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
25 °F
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °F
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °F
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °F
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14
|
| Taille de vis |
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
|
| Taille de tournevis |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv |
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA) 125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
50/32 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA) |
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 4 A gG/gL, fuse, Without welding, Auxiliary and control circuits
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
4 A
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
5 A, 240 V CA, (UL/CSA)
5 A, 24 V CC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)
B300, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA) |
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Consommation (maintien) en DC |
1.8 W
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation de maintien, 60 Hz |
2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Sécurité de l'isolation |
250 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
250 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140 |
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|