Télécharger le document () de 20

105210
Model Code: DILM32-XTED11-1(RA24)

Module de temporisation DILM série Moeller® Eaton, 24V CA/DC, 0,05-1s, retard à la chute

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM modules de temporisation
Numéro de catalogue
105210
Code de modèle
DILM32-XTED11-1(RA24)
EAN
4015081050079
Longueur du produit
86 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.073 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 61812
UL File No.: E29184
Notes de catalogue
Non compatible avec les contacts auxiliaires à montage frontal

Features & Functions

Équipé de :
Modules de protection
Type de fonction de commutation
temporisé
Mode de fonctionnement
électronique

General information

Temporisation
200 ms, avec retard à la chute
50 ms, avec retard à l'appel
Longévité mécanique
3 000 000 de manœuvres (bobine AC)
3 000 000 de manœuvres (bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
360 manœuvres mécaniques/h
3600 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Temps de réponse
70 ms (après écoulement à 100 % de la temporisation)
Précision de répétition
< 5 % (déviation)

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Quelconque (sauf tête en bas)
Résistance aux chocs
6 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14
Taille de vis
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv

Electrical rating

Tension nominale (Ue) - max.
250 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, fuse, Without welding, Auxiliary and control circuits

Conventional thermal current Ith

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
4 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
5 A, 24 V CC, (UL/CSA)
5 A, 240 V CA, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
B300, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)

Magnet system

Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Consommation (maintien) en DC
1.8 W
Consommation de maintien, 50 Hz
2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V

Contacts

Temps de commutation des contacts
50 ms
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Safety

Sécurité de l'isolation
250 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
250 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.8 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.