Module de contacts auxiliaires DILA Eaton Moeller® series, 2 pôles, Ith= 16 A, 1 F, 1 O, Fixation par l'avant, Bornes à vis, DILA, DILM7 - DILM38, XHIR
| Nom du produit |
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
110140
|
| Code de modèle |
DILA-XHIR11
|
| EAN |
4015081096862
|
| Longueur du produit |
45 mm
|
| Hauteur du produit |
41 mm
|
| Largeur du produit |
36 mm
|
| Poids du produit |
0.053 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL VDE 0660 |
| Fonction |
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
|
| Fonctions |
Pour les applications électroniques
|
| Équipé de : |
Contacts liés positivement
Éléments de contact selon EN 50005 |
| Nombre de pôles |
2 pôles
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Résistance aux chocs |
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms |
| Durée de vie électrique |
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC) |
| Modèle |
Fixation en haut
|
| Mode de pose |
Fixation frontale
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres/heure
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Type |
Contact auxiliaire à montage frontal
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 1,5) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 1,5) mm², Bornes à vis |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, Bornes à vis
|
| Taille de vis |
M3.5, Vis de borne
|
| Taille de tournevis |
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
16 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
1 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
500 V
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
|
| Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
|
| Sécurité de l'isolation |
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, Selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140 |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA) |
| Numéro de code |
33 en combinaison avec DILA(C)-22
42 en combinaison avec DILA(C)-31 51E en combinaison avec DILA(C)-40 |
| Fiabilité des contacts |
λ < 1/10⁸ (une défaillance à 100 000 000 de manœuvres pour Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5,3 x 1/10⁸ (un défaut sur 19 000 000 de manœuvres pour Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 1 mA) |
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.16 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
4 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|