Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

152230
Model Code: eRBM-8/1/D/003

Eaton Moeller series xPole - Disjoncteur différentiel eRB6/M (Bloc différentiel avec disjoncteur modulaire) Disjoncteur différentiel électronique, 8 A, 30 mA, courbe de déclenchement du disjoncteur modulaire : D, 1 pôle, courbe de déclenchement de l’interrupteur différentiel : AC, 10 kA

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole – eRB6/M RCBO – Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
152230
Code de modèle
eRBM-8/1/D/003
EAN
4015081489770
Longueur du produit
216 mm
Hauteur du produit
72 mm
Largeur du produit
17.5 mm
Poids du produit
0.18 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
CE

Additional information

Classe de limitation d'énergie
3

Delivery program

Intensité du courant
8 A
Application
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Courant nominal de défaut
0.03 A
Nombre de pôles
Unipolaire
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
1
Application du produit
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Courant assigné
8 A
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Type
Disjoncteur différentiel

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Impact mécanique
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
2 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
8 A
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W

Technical Data - Electrical

Caractéristique de déconnexion
Instantané
Fréquence nominale
50/60 Hz
Type de courant de fuite
AC
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Tension nominale (Ue) - max.
240 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
10 kA
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Tension d'alimentation nominale
240 V - 240 V
Type de tension
AC

Technical Data - Mechanical

Profondeur de montage
69.5 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Degré de protection
IP20
Mode de pose
Rail DIN
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.