Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170H0069

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 5A, With Indicator, Fuse Accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0069
EAN
5027590439015
UPC
051712214872
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
38 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
13.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
250 V

Product specifications

Suitable for
DIN 43653 Type K size 1* to 3 fuse
French style Type K size 1* to 3 fuse
Flush end Type K sizes 1* to 24 fuse
US Style Type K sizes 1* to 3 fuse

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858