Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170H1007

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000V, 400A, fixed centre fuse base (80mm)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H1007
EAN
5027590439107
UPC
051712214902
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
51 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
315.6666667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
UL

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 V

Product specifications

Suitable for
DIN 43653 Size 00 fuse size
DIN 43653 Size 000 fuse size

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858