Cartouche-fusible, ultra-rapide, 900 A, AC 690 V, taille 3, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6413
|
| EAN |
5027590462075
|
| UPC |
051712793537
|
| Longueur du produit |
53 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
76 mm
|
| Poids du produit |
825 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
900 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
670000 à 660 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
100000
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
120 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur visuel /B |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858