Eaton Moeller® series DILA Module de contacts auxiliaires, 4 pôles, Ith= 16 A, 1 F, 3 O, Fixation par l'avant, Bornes Push-In, DILA, DILM7 - DILM38
| Nom du produit |
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
199320
|
| Code de modèle |
DILA-XHI13-PI
|
| EAN |
4015081974047
|
| Longueur du produit |
54 mm
|
| Hauteur du produit |
38 mm
|
| Largeur du produit |
36 mm
|
| Poids du produit |
0.051 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Notes de catalogue |
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié. Les contacts auxiliaires peuvent être utilisés comme contacts miroir conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1 annexe F (hors contact à ouverture retardée)
|
| Fonction |
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
|
| Fonctions |
Pour les applications standard
|
| Équipé de : |
Contacts liés positivement
|
| Nombre de pôles |
4 pôles
|
| Type de raccordement électrique |
raccordement par borne à ressort
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Résistance aux chocs |
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms |
| Durée de vie électrique |
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC) |
| Modèle |
Fixation en haut
|
| Mode de pose |
Fixation frontale
|
| Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres/heure
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Protection |
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Type |
Contact auxiliaire fixation par l’avant
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Section raccordable (flexible) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
20 - 14
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
16 A
|
| Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert) |
0.16 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série) 10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série) |
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
1 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
500 V
|
| Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
|
| Sécurité de l'isolation |
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, Selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140 |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA) |
| Type de connexion |
Bornes à ressort Push-In
|
| Fiabilité des contacts |
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
3
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|