Télécharger le document () de 20

199459
Model Code: DILM12-XHI31-PI

Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, 4 pôles, Ith= 16 A, 3 F, 1 O, Fixation par l'avant, Bornes Push-In, DILA, DILM7 - DILM15

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
Numéro de catalogue
199459
Code de modèle
DILM12-XHI31-PI
EAN
4015081978656
Longueur du produit
54 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.051 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Notes de catalogue
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié. Les contacts auxiliaires peuvent être utilisés comme contacts miroir conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1 annexe F (hors contact à ouverture retardée)

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
Fonctions
Pour les applications standard
Équipé de :
Contacts liés positivement
Nombre de pôles
4 pôles
Nombre de pôles
4 pôles
Nombre de pôles
4 pôles
Type de raccordement électrique
Raccordement Push-in

General information

Raccordement
Bornes à ressort Push-In
Durée de vie électrique
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
Modèle
Montage par le haut
Mode de pose
Fixation par l'avant
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type
Contact auxiliaire fixation par l’avant

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (flexible)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
20 - 14

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contacts

Conventional thermal current Ith

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
0.16 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine à courant continu (UL/CSA)

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
3

Safety

Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.