Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM, 208-240 VAC, pour NZM2/3
| Nom du produit |
Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
259499
|
| Code de modèle |
NZM2/3-XU208-240AC
|
| EAN |
4015082594992
|
| Longueur du produit |
42 mm
|
| Hauteur du produit |
90 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.097 kg
|
| Conformité |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certifications |
CSA (File No. 22086)
IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) UL489 UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 Certifié CSA |
| Cadre |
NZM2/3
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Adapté à |
Sectionneur
|
| Type |
|
| Utilisé avec |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Durée minimale d'impulsion - max |
15 ms
|
| Durée minimale d'impulsion - min |
10 ms
|
| Consommation d’appel en CA (déclencheur à manque de tension) |
1.5 VA
|
| Consommation d’appel en CC (déclencheur à manque de tension) |
0.8 W
|
| Consommation |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Tension nominale d'alimentation de commande |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Tension de commande nominale (contacts relais) |
240 V AC
208 V AC |
| Temps de réaction |
19 ms
|
| Plage de fonctionnement - max |
1.1
|
| Plage de fonctionnement - min. |
0.85
|
| Type de tension |
CA
|
| Type de connexion |
Avec borne à boulon
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Section raccordable (conducteur monobrin/flexible) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout 18 - 14 AWG (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute 18 - 14 AWG (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension 18 - 14 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858