Déclencheur à émission de tension Eaton Moeller series NZM, 208-240 V AC/DC pour NZM2/3
| Nom du produit |
Déclencheur à émission de tension Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
259763
|
| Code de modèle |
NZM2/3-XA208-250AC/DC
|
| EAN |
4015082597634
|
| Longueur du produit |
42 mm
|
| Hauteur du produit |
90 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.097 kg
|
| Conformité |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certifications |
UL489
Certifié CSA CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL (File No. E140305) |
| Cadre |
NZM2/3
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Adapté à |
Sectionneur
|
| Type |
|
| Utilisé avec |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Fréquence nominale |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (déclencheur à émission de tension)
|
| Durée minimale d'impulsion - max |
15 ms
|
| Durée minimale d'impulsion - min |
10 ms
|
| Consommation d’appel (déclencheur à émission de tension) |
2,5 VA/W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande |
208 - 250 V AC/DC
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
208 V
|
| Tension de commande nominale (contacts relais) |
250 V DC
208 V DC 208 V AC 250 V AC |
| Temps de réaction |
20 ms
|
| Temps de travail - max |
∞
|
| Tension d'alimentation nominale |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Tension nominale en AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Tension nominale en AC (x Us) - min. |
0.7
|
| Type de tension |
AC/DC :
|
| Type de connexion |
Avec borne à boulon
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Section raccordable (conducteur monobrin/flexible) |
18 - 14 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension
18 - 14 AWG (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout 18 - 14 AWG (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout 18 - 14 AWG (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858